Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoAndo doppelseitige Fahrradüberdachung
FalcoAndo doppelseitige Fahrradüberdachung
FalcoAndo doppelseitige Fahrradüberdachung
FalcoAndo doppelseitige Fahrradüberdachung
    Falco

    FalcoAndo doppelseitige Fahrradüberdachung

    Die FalcoAndo doppelseitige Fahrradüberdachung bietet optimale Raumnutzung und ist ideal für Standorte mit hoher Fahrradparkkapazität. Dank des modularen Designs kann die Überdachung einfach in 3-Meter-Sektionen erweitert werden. Das tiefe und breite Dach bietet ausgezeichneten Schutz vor Regen, während die Polycarbonat-Paneele eine natürliche Lichtdurchlässigkeit gewährleisten. Die robuste Stahlkonstruktion, in verschiedenen RAL-Farben erhältlich, garantiert eine lange Lebensdauer und erfüllt höchste Qualitätsstandards. Eine nachhaltige und funktionale Lösung für Kommunen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

    Spezifikation
      • Material: Stahlrahmen mit Polycarbonat-Dachplatten
        Oberfläche: Pulverbeschichteter Stahl (optionale RAL-Farbe)
        Abmessungen:
      • Länge: 2898 mm (modular, erweiterbar in 3-Meter-Sektionen)
      • Dachbreite: 5000 mm
      • Höhe: 2100/2350 mm
        Belastbarkeit: Geeignet für Gebiete mit geringer Schneelast (1,00 kN/m²)
        Befestigung: Verankerung mit integrierten Montageplatten
        Normen: Entspricht NEN-EN 1090-1 für Stahlkonstruktionen
        Optionen:
      • Erhältlich als doppelseitige und einseitige Variante
      • Kompatibel mit Falco-Fahrradständern und Doppelstockparksystemen
      • In verschiedenen RAL-Farben erhältlich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcoando-double-sided-cycle-shelter
    • ProduktfamilieCycle shelters
    • ProduktgruppeDouble sided cycle shelters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_90_10_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSheltering
    • OmniClassNummer23-11 29 11 13
    • OmniClassTitelBicycle Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit