Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoHoth einseitige Fahrradüberdachung
FalcoHoth einseitige Fahrradüberdachung
FalcoHoth einseitige Fahrradüberdachung
FalcoHoth einseitige Fahrradüberdachung
FalcoHoth einseitige Fahrradüberdachung
FalcoHoth einseitige Fahrradüberdachung
    Falco

    FalcoHoth einseitige Fahrradüberdachung

    Die einseitige FalcoHoth Fahrradüberdachung ist eine robuste Fahrradparklösung, die speziell für Standorte mit hohen Schneelasten entwickelt wurde. Die verstärkte Stahlkonstruktion ist für eine maximale Schneelast von 250 kg/m² ausgelegt und eignet sich damit besonders für anspruchsvolle klimatische Bedingungen.

    Trotz ihrer besonders stabilen Konstruktion wurde bei der Entwicklung der FalcoHoth großer Wert auf das Erscheinungsbild gelegt. Die Überdachung verbindet Stabilität mit einem klaren und funktionalen Design und eignet sich für öffentliche Räume, Schulen, Unternehmen und andere Fahrradabstellanlagen.

    Für das Dach stehen Aluzinc-Profilbleche oder Verbundsicherheitsglas zur Auswahl. Die FalcoHoth ist modular aufgebaut, mit einer Feldlänge von 4 Metern, und kann mit zusätzlichen 4-Meter-Feldern erweitert werden. Verlängerte Stützen sind ebenfalls erhältlich, um ausreichend Höhe für das FalcoLevel Premium+ Doppelstockparksystem zu schaffen. Die FalcoHoth ist auch als doppelseitige Ausführung erhältlich.

    Spezifikation
      • Produkttyp: Einseitige Fahrradüberdachung
      • Anwendung: Fahrradparken in öffentlichen und privaten Außenbereichen
      • Konstruktion: Verstärkte Stahlkonstruktion
      • Maximale Schneelast: 250 kg/m²
      • Dachvarianten: Aluzinc-Profilblech oder Verbundsicherheitsglas
      • Modullänge: 4000 mm
      • Gesamtbreite des Moduls: 4240 mm
      • Tiefe: 2640 mm
      • Lichte Höhe: 2100 mm
      • Modularer Aufbau: Erweiterbar mit zusätzlichen Feldern von 4000 mm
      • Oberfläche: Stahlkomponenten können pulverbeschichtet werden
      • Dachoberfläche: Aluzinc-Profilblech kann pulverbeschichtet werden
      • Doppelstockparken: Verlängerte Stützen für das FalcoLevel Premium+ Doppelstockparksystem erhältlich
      • Ausführung: Einseitig; auch als doppelseitige Variante erhältlich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcohoth-cycle-canopy
    • ProduktfamilieCycle shelters
    • ProduktgruppeSingle sided cycle shelters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2100
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)2640
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_90_10_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelters
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa