Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoLevel Eco Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Eco Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Eco Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Eco Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Eco Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
    Falco

    FalcoLevel Eco Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack

    Der FalcoLevel Eco Doppelstockparker ist ein innovatives und platzsparendes zweistöckiges Fahrradparksystem, das entwickelt wurde, um die Abstellkapazität für Fahrräder auf begrenztem Raum zu maximieren. Mit seiner robusten und langlebigen Konstruktion bietet der Doppelstockparker FalcoLevel Eco sichere und bequeme Fahrradparkplätze für öffentliche Plätze, Unternehmen und Wohngebiete. Das System zeichnet sich durch benutzerfreundliche Designelemente aus, darunter leicht anzuhebende Fahrradständer auf der oberen Ebene und sichere Befestigungspunkte, die sowohl die komfortable Handhabung als auch die Sicherheit der Fahrräder gewährleisten. FalcoLevel Eco wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und ist so konstruiert, dass er starker Beanspruchung und widrigen Witterungsbedingungen standhält, was ihn zu einer idealen Wahl für eine nachhaltige städtische Umgebung macht.

    Spezifikation
      • Material: Stahlrahmen, feuerverzinkt für lange Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
      • Abmessungen: Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen für unterschiedliche Raumanforderungen.
      • Kapazität: 8 bis 32 Fahrräder.
      • Sicherheitsmerkmale: Integrierte Befestigungspunkte zur Fahrradsicherung.
      • Montage: Das modulare Design ermöglicht eine einfache Montage vor Ort. Kann für zusätzliche Stabilität auf Betonoberflächen verankert werden.
      • Personalisierung: Pulverbeschichtung in einer breiten Palette von RAL-Farben möglich. Individuelle Branding-Optionen verfügbar.
      • Mitte-zu-Mitte-Abstand: Erhältlich in einem Mitte-zu-Mitte-Abstand von 375mm oder 400mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcolevel-eco
    • ProduktfamilieCycle Racks
    • ProduktgruppeCompact Cycle Parking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • IFCClassificationTransportelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit