Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoLevel Premium+ Doppelstockparker
FalcoLevel Premium+ Doppelstockparker
FalcoLevel Premium+ Doppelstockparker
FalcoLevel Premium+ Doppelstockparker
FalcoLevel Premium+ Doppelstockparker
    Falco

    FalcoLevel Premium+ Doppelstockparker

    Der FalcoLevel Premium+ ist ein fortschrittliches, benutzerfreundliches Doppelstock-Fahrradständer, der darauf ausgelegt ist, die Fahrradparkkapazität in begrenzten Räumen zu maximieren. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ausgestattet mit leichten Aluminiumschienen, bietet der Premium+ eine robuste und dennoch benutzerfreundliche Lösung für sicheres und effizientes Fahrradparken. Der Ständer ist geeignet für verschiedene Reifenbreiten und verfügt über weiche, mit PVC beschichtete Griffe für komfortables Anheben. Mit Gasfederunterstützung für die obere Ebene, modularen Erweiterungsoptionen und einer breiten Palette an RAL-Farben ist der FalcoLevel Premium+ ideal für städtische Umgebungen, Unternehmen und Wohnkomplexe. Dieses System garantiert einfache Bedienbarkeit und zuverlässige Sicherheit in sowohl einseitigen als auch beidseitigen Ausführungen.

    Spezifikation
      • Material: Stahlrahmen, thermisch verzinkt für langanhaltende Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. 
      • Abmessungen: Verfügbar in mehreren Konfigurationen, um verschiedenen Raumbedürfnissen gerecht zu werden. 
      • Kapazität: 8 bis 32 Fahrräder pro Modul. Sicherheitsmerkmale: Integrierte Anbindemöglichkeiten zum Sichern der Fahrräder.
      • Installation: Modulares Design ermöglicht einfache Montage vor Ort. Kann auf Betonflächen verankert werden für zusätzliche Stabilität. 
      • Anpassung: Pulverbeschichtung verfügbar in einer breiten Palette von RAL-Farben. 
      • Anpassbare Branding-Optionen verfügbar.
      • Normen: Entspricht den NEN-EN 1090-1 Normen für Stahlkonstruktionen. Achsabstand: möglich mit einem Achsabstand von 37,5 cm und 40 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcolevel-premium-single-sided-cycle-rack
    • ProduktfamilieCycle Racks
    • ProduktgruppeCompact Cycle Parking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • IFCClassificationTransportelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks