Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoMat
FalcoMat
FalcoMat
FalcoMat
    Falco

    FalcoMat

    Der FalcoMat ist ein hocheffizienter, an der Wand montierter Fahrradlift, der Platz spart und gleichzeitig eine robuste und sichere Aufbewahrungslösung bietet. Dank des ausgeklügelten Gasdruckfeder-Mechanismus lassen sich Fahrräder mit diesem innovativen System mühelos vertikal fixieren, sodass Sie auch begrenzten Raum optimal ausnutzen können. Hängen Sie das Vorderrad einfach in den FalcoMat ein, und die Gasdruckfeder hebt das Fahrrad mit minimalem Kraftaufwand automatisch an. Wenn Sie das Fahrrad wieder abstellen möchten, ziehen Sie einfach leicht am Sattel, und das Fahrrad fällt sanft nach unten und lässt sich leicht aushängen. Der FalcoMat eignet sich sowohl für Innen- als auch für Außeninstallationen und ist eine vielseitige Lösung für urbane Räume, Arbeitsstätten und Wohngebiete.

    Haupteigenschaften:

    • Platzsparende vertikale Fahrradparklösung
    • Gasdruckfeder-unterstützter Mechanismus für müheloses Heben und Senken
    • Einfache Wandmontage mit nur zwei Bolzen
    • Robuste, langlebige Konstruktion für dauerhaften Einsatz
    • Geeignet für kompakte Räume in Innen- und Außenbereichen
    Spezifikation
    • Materialien:

      • Rahmen: Verzinkter Stahl
      • Beschichtung: Pulverbeschichtet (RAL-Farboptionen verfügbar)

      Umgebungsbedingungen:

      • Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
      • Korrosionsbeständig, langlebig bei allen Wetterbedingungen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcomat
    • ProduktfamilieCycle Racks
    • ProduktgruppeCompact Cycle Parking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung32 33 13
    • Format2014TitelSite Bicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit