Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoScandic Fahrradüberdachung
FalcoScandic Fahrradüberdachung
FalcoScandic Fahrradüberdachung
FalcoScandic Fahrradüberdachung
FalcoScandic Fahrradüberdachung
    Falco

    FalcoScandic Fahrradüberdachung

    Die FalcoScandic Fahrradüberdachung ist eine robuste und modulare Fahrradparklösung, die für Standorte mit hohen Schneelasten entwickelt wurde. Die besonders stabile Stahlkonstruktion ist für eine maximale Schneelast von 200 kg/m² ausgelegt. Damit eignet sich die FalcoScandic besonders für anspruchsvolle klimatische Bedingungen.

    Die Überdachung verfügt über eine stabile Konstruktion aus verzinktem Stahl, ein Dach aus Aluzinc-Profilblech und standardmäßig über Wandverkleidungen aus Sicherheitsglas. Die Stahlkomponenten können passend zur umgebenden Architektur in einer Standard-RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.

    Die FalcoScandic ist modular aufgebaut. Sie beginnt mit einem 4-Meter-Grundfeld und kann mit zusätzlichen 4-Meter-Feldern erweitert werden. Dank ihrer großzügigen Abmessungen eignet sie sich besonders für Fahrradabstellanlagen mit hoher Kapazität sowie für Doppelstockparksysteme wie FalcoLevel Eco und FalcoLevel Premium+. Für projektspezifische Anforderungen sind auch individuelle Konfigurationen möglich.

    Spezifikation
      • Produkttyp: Fahrradüberdachung / Fahrradstation
      • Anwendung: Überdachtes Fahrradparken mit hoher Kapazität
      • Konstruktion: Verzinkter Stahl
      • Wandverkleidung: Sicherheitsglas
      • Dach: Aluzinc-Profilblech
      • Maximale Schneelast: 200 kg/m²
      • Gesamtabmessungen der dargestellten Ausführung: 6214 x 4530 x 3102 mm
      • Lichte Höhe: 2770 mm
      • Modularer Aufbau: 4000 mm Grundfeld, erweiterbar mit zusätzlichen Feldern von 4000 mm
      • Stahloberfläche: Feuerverzinkt
      • Farboptionen: Stahlkomponenten können in einer Standard-RAL-Farbe pulverbeschichtet werden
      • Doppelstockparken: Geeignet für die FalcoLevel Eco und FalcoLevel Premium+ Doppelstockparksysteme
      • Individualisierung: Projektspezifische Konfigurationen möglich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcoscandic
    • ProduktfamilieCycle shelters
    • ProduktgruppeCycle shelters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3102
    • Tiefe (mm)4530
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_90_50_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle storage spaces
    • OmniClassNummer23-11 29 11 13
    • OmniClassTitelBicycle Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa