Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoSound einseitig
FalcoSound einseitig
FalcoSound einseitig
FalcoSound einseitig
    Falco

    FalcoSound einseitig

    Der FalcoSound ist ein eleganter, einseitiger Fahrradständer, der für das effiziente und sichere Abstellen von Fahrrädern konzipiert wurde. Mit seinem robusten und formschönen Design ist er ideal für städtische Umgebungen, Schulen und Gewerbegebiete. Der FalcoSound ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und kann in jeder RAL-Farbe pulverbeschichtet werden, sodass er optimal zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihres Projekts passt. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache Installation und eine optimale Raumnutzung, während die Fahrräder sicher abgestellt werden können. Ideal zur Förderung des Radverkehrs und zur Verbesserung der Funktionalität eines jeden

    Spezifikation
      • Material: Stahlrahmen, feuerverzinkt für lange Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
      • Abmessungen: Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen für unterschiedliche Raumanforderungen.
      • Kapazität: Verfügbare Module in Konfigurationen von 4 bis 12 Fahrrädern.
      • Eignung: Für alle Arten von Vorderrädern mit einer Breite von bis zu 60 mm.
      • Modular: Lässt sich miteinander verbinden.
      • Montage: Das modulare Design ermöglicht eine einfache Montage vor Ort. Kann für zusätzliche Stabilität auf Betonoberflächen verankert werden.
      • Personalisierung: Pulverbeschichtung in einer breiten Palette von RAL-Farben möglich. Individuelle Branding-Optionen verfügbar.
      • Mitte-zu-Mitte-Abstand: Erhältlich in einem Mitte-zu-Mitte-Abstand von 375mm oder 400mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcosound-single-sided
    • ProduktfamilieCycle Racks
    • ProduktgruppeSingle sided cycle racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit