Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
    Falco

    FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack

    Google-Übersetzung,

    Der FalcoVert Single sided vertical bike rack ist ein platzsparendes Fahrradparksystem, das für Orte mit begrenzter Bodenfläche entwickelt wurde.

    Durch die Lagerung der Fahrräder in einer geneigten vertikalen Position erhöht das System die Parkkapazität erheblich und gewährleistet gleichzeitig einen einfachen Zugang für die Nutzer.

    Das FalcoVert-System eignet sich ideal für Fahrradabstellanlagen, Bahnhöfe, Parkhäuser, Wohnanlagen und Gewerbeprojekte. Integrierte Verriegelungspunkte ermöglichen die sichere und effiziente Aufbewahrung von Fahrrädern.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Single-sided vertical bicycle parking system

      • Space-saving design

      • Suitable for a wide range of bicycle types

      • Suitable for tyre widths up to 50 mm

      • Integrated locking point for secure parking

      • Modular system with expandable capacity

      • Suitable for indoor and outdoor use

      • Manufactured from galvanised steel

      • Optional powder coating in RAL colours

      Dimensions

      • Height: 1564 mm

      • Depth: 1130 mm

      • Length dependent on the number of bicycle spaces

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcovert-vertical-bike-rack
    • ProduktfamilieCycle Racks
    • ProduktgruppeCompact Cycle Parking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1564
    • Tiefe (mm)1130
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • IFCClassificationTransportelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit