Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alba Magic
Alba Magic
Alba Magic
Alba Magic
    Faraone

    Alba Magic

    3.1 von 5 Sternen3.1(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ALBA MAGIC IST DAS ERSTE GELÄNDERSYSTEM MIT PUNKTLICHER BEFESTIGUNG, DAS VOLLSTÄNDIG DEM STANDARD ENTSPRICHT UND ZUR ERHÖHUNG DER SICHERHEIT IM RAUM ENTWICKELT WURDE.‎
    Der Dämpfungseffekt (patentiert) leitet Energie aufgrund eines dynamischen Aufpralls ab und erfüllt die strengsten Anforderungen der italienischen Vorschriften: Er besteht alle Tests nach UNI 11678:2017.‎

    EIN REVOLUTIONÄRES SYSTEM FÜR GLASGELÄNDER MIT PUNKTLICHER BEFESTIGUNG

    Das erste und einzige Modell, das sogar den 350-Joule-Pendeltest besteht.‎
    Das erste und einzige Modell, das die Tests gemäß dem Ministerialdekret vom 17.01.2018 und den Normen UNI 11678 vom 15.05.2017 für die Kategorie C2 (200 kg/m + 50 %* = 300 kg/ m).‎.‎
    Sofortige Lieferung für Veredelungen auf Lager
    Exzentrisches System zum Einstellen des Lochs
    Geprüftes und zertifiziertes Produkt

    Spezifikation
    • Diameter of 70 mm.‎ The variation range goes from a minimum of +50 mm to a maximum of +65 mm between floor and glass.‎ You can make all adjustments on the front of the glass.‎

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralba-magic
    • ProduktfamilieSystem
    • ProduktgruppeAlba Magic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit