Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAIOR EVO STICK ONE
MAIOR EVO STICK ONE
MAIOR EVO STICK ONE
MAIOR EVO STICK ONE
MAIOR EVO STICK ONE
    Faraone

    MAIOR EVO STICK ONE

    Google-Übersetzung,

    Vielseitiges Design

    Die neuen Maior EVO STICK Systeme bieten innovative Lösungen für Balkone, Terrassen und Treppen mit Geländern, die vollständig aus Aluminium gefertigt sind und über individuell anpassbare vertikale Stäbe verfügen.

    Diese neue Produktreihe vereint die strukturelle Festigkeit von Aluminium mit einem minimalistischen, modernen Design und eignet sich perfekt für Wohn- und Gewerbebauten der nächsten Generation.

    Spezifikation
    • Performance just like glass

      Maior EVO Stick combines the structural strength of aluminium with a minimalist, contemporary design.

      Tested up to 600J of dynamic impact. 100% Aluminium

      Durability and minimal maintenance. The vertical pickets offer not only a refined aesthetic, but also guarantee privacy, natural ventilation and maximum safety.

      The ideal solution for contemporary construction and renovation projects, compliant with the strictest regulations.

      Simplified installation .The installation system makes fitting quick and hassle-free, resolving the common issues of the previous collection and ensuring perfect adherence and stability from the very first assembly.

      Customise the profile colours for a unique design

      • Standard finishes:
        Matt White RAL 9010 or painted Silver.
      • Finishes on request:
        choice of more than 2,000 RAL colours.
      • Two-tone combinations:
        Posts and vertical pickets can be customised separately to create unique and distinctive colour contrasts.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaior-evo-stick-one
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeMaior Evo - Glass and Aluminum railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit