Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAIOR EVO STICK PLUS
MAIOR EVO STICK PLUS
MAIOR EVO STICK PLUS
MAIOR EVO STICK PLUS
MAIOR EVO STICK PLUS
    Faraone

    MAIOR EVO STICK PLUS

    Google-Übersetzung,

    Vielseitiges Design

    Die neuen Maior EVO STICK Systeme bieten innovative Lösungen für Balkone, Terrassen und Treppen mit Geländern, die vollständig aus Aluminium gefertigt sind und über individuell anpassbare vertikale Stäbe verfügen.

    Diese neue Produktreihe vereint die strukturelle Festigkeit von Aluminium mit einem minimalistischen, modernen Design und eignet sich perfekt für Wohn- und Gewerbebauten der nächsten Generation.

    Spezifikation
    • Performance just like glass

      Maior EVO Stick combines the structural strength of aluminium with a minimalist, contemporary design.

      Tested up to 600J of dynamic impact.

      100% Aluminium, durability and minimal maintenance. The vertical pickets offer not only a refined aesthetic, but also guarantee privacy, natural ventilation and maximum safety.

      The ideal solution for contemporary construction and renovation projects, compliant with the strictest regulations.

      Simplified installation

      The installation system makes fitting quick and hassle-free, resolving the common issues of the previous collection and ensuring perfect adherence and stability from the very first assembly.

      Customise
      the profile colours for a unique design

      • Standard finishes:
        Matt White RAL 9010 or painted Silver.
      • Finishes on request:
        choice of more than 2,000 RAL colours.
      • Two-tone combinations:
        Posts and vertical pickets can be customised separately to create unique and distinctive colour contrasts.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaior-evo-stick-plus
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing