Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
Ninfa 106, new minimal and performing glass railing
    Faraone

    Ninfa 106, new minimal and performing glass railing

    Google-Übersetzung,

    ELEGANT UND MINIMAL

    Geländer aus Glas und Aluminium in minimalistischem Design.

    Regelmäßige und trendige Linien, behandelt und ausgewogen, um ein minimales und elegantes Erscheinungsbild zu erzielen.

    ABMESSUNGEN DES PROFILSTEILS:
    74 x 111 mm


    Spezifikation
    • SAFETY

      The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa 106:

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 8+8 mm glass (laminated, tempered), max H 120 cm
      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 10+10 mm glass (laminated, tempered), max H 150 cm
      • up to 350 J
      • 300 kg/m (tested up to 450 kg/m) with 10+10 mm glass (temp. ind), max H 100 cm
      • up to 600 J

      Ninfa 106 is a product tested and certified at the Polytechnic of Milan.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerninfa-106
      • ProduktfamilieRailing
      • ProduktgruppeNinfa - high performance glass railing
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-03-04
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGlas
      • Sekundär MaterialAluminium
      • Entwickelt inItalien
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
      • IFCClassificationGeländer
      • UNSPSCNameRails
      • UNSPSCCode301031
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
      • Klassifizierung05 73 13
      • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
      • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
      • OmniClassTitelRailing
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit