Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ninfa 176, the glass railing with internal lateral fixing
Ninfa 176, the glass railing with internal lateral fixing
Ninfa 176, the glass railing with internal lateral fixing
Ninfa 176, the glass railing with internal lateral fixing
Ninfa 176, the glass railing with internal lateral fixing
Ninfa 176, the glass railing with internal lateral fixing
Ninfa 176, the glass railing with internal lateral fixing
Ninfa 176, the glass railing with internal lateral fixing
    Faraone

    Ninfa 176, the glass railing with internal lateral fixing

    Google-Übersetzung,

    INNENBEFESTIGUNG AN DER TRAGENDEN WAND

    Geländer aus Glas und Aluminium in minimalistischem Design.
    System zur Befestigung innerhalb der Wände.

    Ideal für private und öffentliche Plätze dank seiner Leistungen.

    ABMESSUNGEN DES PROFILSTEILS:
    80 x 173 mm


    Spezifikation
    • NINFA 176, like the whole new series, at the same time is included in the checks calculation with engineering software and able to pass all tests thrust and impact required by the regulations.

      The profile accommodates glasses of: 8.8 - 10.10 e 12.12 thanks to the new RS system for the adjustment and tightening of the windows.

      The heights of the glass are indicated in tables on page 152/153.

      Optional: integrable LED and handrail.

      Finishes: Standard customizations e on demand.


      SAFETY

      The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa 176:

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 8+8 mm glass (temp. ind) PVB, max H 120 cm
      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 10+10 mm glass (temp. ind) PVB, max H 140 cm
      • up to 350 J

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with 10+10 mm glass (temp. ind) PVB, max H 130 cm
      • up to 600 J

      Ninfa 176 is a product tested and certified at the Polytechnic of Milan.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerninfa-176
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeNinfa - high performance glass railing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameRails
    • UNSPSCCode301031
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit