Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ninfa 56, glass railing with an ultra slim design
Ninfa 56, glass railing with an ultra slim design
Ninfa 56, glass railing with an ultra slim design
Ninfa 56, glass railing with an ultra slim design
Ninfa 56, glass railing with an ultra slim design
    Faraone

    Ninfa 56, glass railing with an ultra slim design

    Google-Übersetzung,

    BEFESTIGUNG AN EINER WAND ODER FÜR ORTE, AN DENEN DIE MÖGLICHKEIT BESTEHT, IN DAS LEER ZU FALLEN

    Glas- und Aluminiumgeländer in schlankem Design.

    Der kleinste der neuen Serie mit minimalen Linien. Geeignet für die Montage an Wänden. Vollständig verstellbar auf der Innenseite.

    ABMESSUNGEN DES PROFILSTEILS:
    64 x 83 mm


    Spezifikation
    • NINFA 56 the smallest of the series in height and the width (ideal for places private) can be used in the following
      ways:

      1) above the reinforced concrete walls, the glass can have a variable height up to a maximum of 90 cm. (example 20 cm low wall + 90 cm glass = H 110 cm, height now required in general).
      The use of the ANTISCALABILITY carter is essential CHILDREN.

      2) Can be mounted on the floor with normal casing and with glass 8.8 100 cm high only if there is no fall in empty, or with a drop height less than 100 cm from the floor level.
      (example: internal partition, ground floor, o similar).

      The profile accommodates both glass 6.6 and the glass 8.8, thanks to the new system accessory RS for adjustment and tightening
      of the glasses.

      The heights of the glass are indicated in tables on page 136/137.


      Optional: integrable LED and handrail 

      Finishes: standard customizations and a request.

      SAFETY

      The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa 55:

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with glass 6+6 mm (temp. ind. + SG) h max 60 cm 
      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with glass 8+8 mm (temp. ind. + PVB/EVA) h max 90 cm

      Ninfa 56 is a product tested and certified at the Polytechnic of Milan.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerninfa-56
      • ProduktfamilieRailing
      • ProduktgruppeNinfa - high performance glass railing
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGlas
      • Sekundär MaterialAluminium
      • Entwickelt inItalien
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
      • IFCClassificationGeländer
      • UNSPSCNameRails
      • UNSPSCCode301031
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
      • Klassifizierung05 73 13
      • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
      • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
      • OmniClassTitelRailing
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit