Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ninfa 6, the high performance glass railing
Ninfa 6, the high performance glass railing
Ninfa 6, the high performance glass railing
Ninfa 6, the high performance glass railing
Ninfa 6, the high performance glass railing
Ninfa 6, the high performance glass railing
Ninfa 6, the high performance glass railing
Ninfa 6, the high performance glass railing
    Faraone

    Ninfa 6, the high performance glass railing

    Google-Übersetzung,

    Die Hochleistungs-Glasbalustrade.

    Das Glasgeländer NINFA 6 ist die neue Technologie aus dem sehr hohen Leistungshaus Faraone. Ideal für öffentliche Plätze und überfüllt für Tribünen von Sportanlagen, Gemeinschaftsräume in Infrastrukturen, Kinos, Theatern, Hotels.

    ABMESSUNGEN DES PROFILSTEILS:
    86 x 136 mm


    Spezifikation
    • NINFA 6, like the whole new series, is back simultaneously in the checks of calculation with engineering software and in able to pass all thrust tests and impact required by the regulations.

      The profile accommodates both the 10.10 glass and the 12.12 thanks to the new RS system for the adjustment and tightening of the windows.

      The heights of the glass are indicated in tables on page 84/85.

      Optional: integrable LED and handrail.

      Finishes: Standard customizations e
      on demand.

      SAFETY

      The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa 5

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with non tempered glass  10+10 mm h max 140 cm
      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with non tempered glass 12+12 mm h max 150 cm
      • up to 350 J

      • 300 kg/m (tested up to 450 kg/m) with 10+10 mm glass (temp. ind.) h max 130 cm
      • 300 kg/m (tested up to 450 kg/m) with 12+12 mm glass (temp. ind) h max 140 cm
      • up to 600 J

      Ninfa 6 is a product tested and certified at the Polytechnic of Milan.




      Technische Spezifikation
      • Referenznummerninfa-6
      • ProduktfamilieRailing
      • ProduktgruppeNinfa - high performance glass railing
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGlas
      • Sekundär MaterialAluminium
      • Entwickelt inItalien
      • Hergestellt inItalien
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
      • IFCClassificationGeländer
      • UNSPSCNameRails
      • UNSPSCCode301031
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
      • Klassifizierung05 73 13
      • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
      • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
      • OmniClassTitelRailing
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit