Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
Ninfa 6 Stadio
    Faraone

    Ninfa 6 Stadio

    Google-Übersetzung,

    NINFA 6 STADION

    Robuste, hochleistungsfähige Balustraden aus Glas und Aluminium, die für die Belastbarkeit ausgelegt sind.

    Ideal für die Installation in Bereichen mit hohem Publikumsverkehr und großen Menschenmengen, wie z. B. Stadien und Sportzentren.

    Spezifikation
    • Maximum safety for high-traffic areas.

      Stadiums, sports arenas, school gyms, racetracks, sports centres, partitions, barriers, and large-height glazing (up to 3 m).

      Design load class
      500 kg/m

      Compliant with the required regulatory standards

      Laboratory-tested resistance
      900 kg/m

      Actual value exceeded during rigorous testin

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerninfa-6-stadio
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit