Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CYLINDER black projector QR111 MAX 25W

CYLINDER black projector QR111 MAX 25W

ZYLINDER schwarz QR111 TRIAC MAX 15W LED
Spezifikation
  • Referenz: 01065702R

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776170988

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decken

    Serie: 9798

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: G53 AR111

    Lichtquelle inklusive: No

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 270

    Länge: 125

    Tiefe: 185

    SCHNEIDEMESSUNG: 0

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 01991302

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 185

    Breite der einzelnen Box (MM): 261

    Einzelboxlänge (MM): 135

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006518

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.18

    STK: 100

Technische Spezifikation
  • Referenznummer01065702R_-_CYLINDER-black-projector-QR111-MAX-25W
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeTrack Projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit