Referenz: 0114LF31W
Katalog: Architectural
EAN: 8421776335769
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: STROMSCHIENENSTRAHLER
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: TARGET Scheinwerfer weiß 28W leaf 35° Casambi
Produktbeschreibung: Das Design des TARGET-Schienenprojektors sorgt für ein Minimum an visuellem Volumen, verleiht dem Raum Geräumigkeit und betont die Architektur und die zu beleuchtenden Elemente. Die Lichtquelle dieser Leuchte trägt zum Wachstum von Zimmerpflanzen bei. Dieser weiße TARGET-Schienenprojektor hat eine Leistung von 28 W, einen Winkel von 35° und verfügt über das Casambi-Steuerungssystem.
Serie: 0114
Körpermaterial: Aluminium
Karosseriefinish: Mattes Weiß
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 13W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 700mA CC
Maximale Lumen: 1426
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 35°
Gesamthöhe: 215
Tiefe: 52
Gesamtdurchmesser: 111
Art der Fahrerregelung: CASAMBI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,65