Referenz: 64280
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776325708
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1494816
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: SHOKU 350 Wand-/Deckenleuchte grau/weiß
Produktbeschreibung: SHOKU ist eine Familie von Innenbeleuchtungskörpern mit minimalistischem und architektonischem Charakter, die von Ernest Perera Studio entworfen wurden. Die Lichtquelle dieser grau-weißen Wand-/Deckenleuchte für die Allgemeinbeleuchtung ist versenkt und bietet so besseren Sehkomfort. SHOKU 350 leuchtet von innen und erzeugt so einen ganz einzigartigen Lichteffekt. Durch die verschiedenen Größen und Farben können Sie verschiedene Kombinationen erstellen.
Serie: 6439
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: PMMA
Karosseriefinish: Hellgrau
Sendeende: Opalweiß
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00305
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 24
Hertz: 50/60Hz
Maximale Lumen: 1213,4lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >90
Gesamthöhe: 93
Gesamtdurchmesser: 350
Zubehör im Lieferumfang enthalten: KIT DE FIJACION
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.026056
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.9
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.1