Referenz: 0118FS11-110
Katalog: Architectural
EAN: 8421776382251
Preisartikel: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: STROMSCHIENENSTRAHLER
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: FOST TRACK weißer Stromschienenstrahler Ø70 43W 18° FASHION
Produktbeschreibung: Die FOST TRACK-Familie von Stromschienenstrahlern wurde entwickelt, um ganz bestimmte Punkte zu beleuchten. Es verfügt über ein vereinfachtes Design mit einem in den Schienenadapter selbst integrierten Treiber, der sich leicht in jedem Raum installieren lässt und die Architektur hervorhebt. Sein multifunktionales Design, der in den Schienenadapter selbst integrierte Treiber und seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen erleichtern die individuelle Gestaltung des Produkts und verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz, während es gleichzeitig möglich ist, den Strahl zu modifizieren oder die Blendung zu reduzieren. Ideal für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandel und sogar Privaträume. Dieser weiße Schienenprojektor hat einen Durchmesser von Ø70, einen Winkel von 18° und eine Leistung von 43 W. Ideal für Modebeleuchtung.
Serie: 0117
Körpermaterial: Aluminium
Karosseriefinish: Mattes Weiß
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 43W
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC
Maximale Lumen: 3447lm
Spannung: 110V
Farbtemperatur (K): 3100K
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 18
Gesamthöhe: 165
Gesamtdurchmesser: 70
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01