Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLIT 210 wandlampe weiß 20W 2700K CRI90 Casambi

BLIT 210 wandlampe weiß 20W 2700K CRI90 Casambi

BLIT 210 ist eine weiße Wandfluterleuchte mit einer Farbtemperatur von 2700 K, einem CRI90, einer Leistung von 20 W und einem Casambi-Steuerungssystem. Diese Wandleuchte verfügt über einen asymmetrischen Reflektor. Wenn Sie sie vertikal platzieren, eignet sie sich perfekt als Wandfluter, während sie bei horizontaler Installation ideal als Bodenfluter geeignet ist.
Spezifikation
  • Referenz: 012592791W

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776364325

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: OBERFLÄCHE

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: BLIT 210 wandlampe weiß 20W 2700K CRI90 Casambi

    Produktbeschreibung: BLIT 210 ist eine weiße Wandfluterleuchte mit einer Farbtemperatur von 2700 K, einem CRI90, einer Leistung von 20 W und einem Casambi-Steuerungssystem. Diese Wandleuchte verfügt über einen asymmetrischen Reflektor. Wenn Sie sie vertikal platzieren, eignet sie sich perfekt als Wandfluter, während sie bei horizontaler Installation ideal als Bodenfluter geeignet ist.

    Serie: 0125

    Körpermaterial: Aluminium+Glas

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 20W

    Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 81,65

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 1633

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: ASYM

    Gesamthöhe: 150

    Länge: 210

    Tiefe: 40

    Art der Fahrerregelung: CASAMBI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,27

Technische Spezifikation
  • Referenznummer012592791W_-_BLIT-210-Wall-lamp-white-20W-2700K-CRI90-Casambi
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeSURFACE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)127
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit