Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOST RECESSED projektor schwarz  15W CRI90 3000K 20°  Casambi

FOST RECESSED projektor schwarz 15W CRI90 3000K 20° Casambi

Die FOST-Familie wurde geschaffen, um ganz bestimmte Punkte zu beleuchten. Es verfügt über ein vereinfachtes Design mit einem in den Schienenadapter selbst integrierten Treiber, der sich leicht in jedem Raum installieren lässt und die Architektur hervorhebt. Sein multifunktionales Design, der in den Schienenadapter selbst integrierte Treiber und seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen erleichtern die individuelle Gestaltung des Produkts und verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz, während es gleichzeitig möglich ist, den Strahl zu modifizieren oder die Blendung zu reduzieren. Ideal für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandel und sogar Privaträume. Diese schwarze Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 3000 K, CRI90, einen Winkel von 20° und eine Leistung von 15 W. Es verfügt über das Casambi-Steuerungssystem.
Spezifikation
  • Referenz: 012593022W

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776370999

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: FOST RECESSED projektor schwarz 15W CRI90 3000K 20° Casambi

    Produktbeschreibung: Die FOST-Familie wurde geschaffen, um ganz bestimmte Punkte zu beleuchten. Es verfügt über ein vereinfachtes Design mit einem in den Schienenadapter selbst integrierten Treiber, der sich leicht in jedem Raum installieren lässt und die Architektur hervorhebt. Sein multifunktionales Design, der in den Schienenadapter selbst integrierte Treiber und seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen erleichtern die individuelle Gestaltung des Produkts und verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz, während es gleichzeitig möglich ist, den Strahl zu modifizieren oder die Blendung zu reduzieren. Ideal für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandel und sogar Privaträume. Diese schwarze Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 3000 K, CRI90, einen Winkel von 20° und eine Leistung von 15 W. Es verfügt über das Casambi-Steuerungssystem.

    Serie: 0117

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 1295lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 24°

    Korrosionsschutz: 0

    Art der Fahrerregelung: CASAMBI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,39

Technische Spezifikation
  • Referenznummer012593022W_-_FOST-RECESSED-black-projector--15W-CRI90-3000K-20deg--Casambi
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)39
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit