Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLIT 300 wandlampe weiß 33W 2700K CRI90

BLIT 300 wandlampe weiß 33W 2700K CRI90

BLIT 300 ist eine weiße Wandfluterleuchte mit einer Farbtemperatur von 2700 K, einem CRI90 und einer Leistung von 33 W. Diese Wandleuchte verfügt über einen asymmetrischen Reflektor. Wenn Sie sie vertikal platzieren, eignet sie sich perfekt als Wandfluter, während sie bei horizontaler Installation ideal als Bodenfluter geeignet ist.
Spezifikation
  • Referenz: 012692791

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776336254

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: OBERFLÄCHE

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: BLIT 300 wandlampe weiß 33W 2700K CRI90

    Produktbeschreibung: BLIT 300 ist eine weiße Wandfluterleuchte mit einer Farbtemperatur von 2700 K, einem CRI90 und einer Leistung von 33 W. Diese Wandleuchte verfügt über einen asymmetrischen Reflektor. Wenn Sie sie vertikal platzieren, eignet sie sich perfekt als Wandfluter, während sie bei horizontaler Installation ideal als Bodenfluter geeignet ist.

    Serie: 0125

    Körpermaterial: Aluminium+Glas

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 33W

    Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 103,39

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 3412

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: ASYM

    Gesamthöhe: 150

    Länge: 300

    Tiefe: 40

    Art der Fahrerregelung: NO TIENE REGULACION

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,80

Technische Spezifikation
  • Referenznummer012692791_-_BLIT-300-Wall-lamp-white-33W-2700K-CRI90
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeSURFACE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)180
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten