Referenz: 012694091D
Katalog: Architectural
EAN: 8421776333611
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: OBERFLÄCHE
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: BLIT 300 wandlampe weiß 33W 4000K CRI90 DALI
Produktbeschreibung: BLIT 300 ist eine weiße Wandfluterleuchte mit einer Farbtemperatur von 4000 K, einem CRI90, einer Leistung von 33 W und einem DALI-Steuerungssystem. Diese Wandleuchte verfügt über einen asymmetrischen Reflektor. Wenn Sie sie vertikal platzieren, eignet sie sich perfekt als Wandfluter, während sie bei horizontaler Installation ideal als Bodenfluter geeignet ist.
Serie: 0125
Körpermaterial: Aluminium+Glas
Karosseriefinish: Mattes Weiß
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 33W
Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 109,79
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 3623
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 4000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: ASYM
Gesamthöhe: 150
Länge: 300
Tiefe: 40
Art der Fahrerregelung: DALI 2
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,80