Referenz: 012892791W
Katalog: Architectural
EAN: 8421776333871
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: OBERFLÄCHE
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 2700K CRI90 Casambi
Produktbeschreibung: BLIT 300 ist ein Weißschienenprojektor mit einer Farbtemperatur von 2700 K, einem CRI90, einer Leistung von 33 W und einem Casambi-Steuerungssystem. Dieser Schienenstrahler erzeugt einen gleichmäßigen Lichteffekt, perfekt für die Beleuchtung von Wänden.
Serie: 0125
Körpermaterial: Aluminium+Glas
Karosseriefinish: Mattes Weiß
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 33W
Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 103,39
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 3412
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: ASYM
Gesamthöhe: 185
Länge: 300
Tiefe: 40
Art der Fahrerregelung: CASAMBI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,90