Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 2700K CRI90
BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 2700K CRI90

    BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 2700K CRI90

    BLIT 300 ist ein Weißschienenprojektor mit einer Farbtemperatur von 2700 K, einem CRI90 und einer Leistung von 33 W. Dieser Schienenstrahler erzeugt einen gleichmäßigen Lichteffekt, perfekt für die Beleuchtung von Wänden.
    Spezifikation
    • Referenz: 012892791

      Katalog: Architectural

      EAN: 8421776333857

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: Yes

      Kategorie: ARCHITECTURAL

      Unterkategorie: OBERFLÄCHE

      Festsetzung: Decke

      Kommerzielle Beschreibung: BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 2700K CRI90

      Produktbeschreibung: BLIT 300 ist ein Weißschienenprojektor mit einer Farbtemperatur von 2700 K, einem CRI90 und einer Leistung von 33 W. Dieser Schienenstrahler erzeugt einen gleichmäßigen Lichteffekt, perfekt für die Beleuchtung von Wänden.

      Serie: 0125

      Körpermaterial: Aluminium+Glas

      Karosseriefinish: Mattes Weiß

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Maximale Leistung (W): 33W

      Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 103,39

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      Maximale Lumen: 3412

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

      WEINEN: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Eröffnungsgrade: ASYM

      Gesamthöhe: 185

      Länge: 300

      Tiefe: 40

      Art der Fahrerregelung: NO TIENE REGULACION

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,90

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer012892791_-_BLIT-300-Track-projector-white-33W-2700K-CRI90
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeSURFACE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)190
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted