Referenz: 012893091-110
Katalog: Architectural
EAN: 8421776388345
Preisartikel: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: OBERFLÄCHE
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 3000K CRI90
Produktbeschreibung: BLIT 300 ist ein Weißschienenprojektor mit einer Farbtemperatur von 3000 K, einem CRI90 und einer Leistung von 33 W. Dieser Schienenstrahler erzeugt einen gleichmäßigen Lichteffekt, perfekt für die Beleuchtung von Wänden.
Serie: 0125
Körpermaterial: Aluminium+Glas
Karosseriefinish: Mattes Weiß
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 33
Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 106,58
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 3517
Spannung: 110V
Farbtemperatur (K): 3000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: ASYM
Gesamthöhe: 185
Länge: 300
Tiefe: 40
Art der Fahrerregelung: NO TIENE REGULACION
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01