Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLIT 300 Scheinwerfer schwarz 33W 3000K CRI90 Casambi

BLIT 300 Scheinwerfer schwarz 33W 3000K CRI90 Casambi

BLIT 300 ist ein schwarzer Schienenprojektor mit einer Farbtemperatur von 3000 K, einem CRI90, einer Leistung von 33 W und einem Casambi-Steuerungssystem. Dieser Schienenstrahler erzeugt einen gleichmäßigen Lichteffekt, perfekt für die Beleuchtung von Wänden.
Spezifikation
  • Referenz: 012893092W

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776333963

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: OBERFLÄCHE

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: BLIT 300 Scheinwerfer schwarz 33W 3000K CRI90 Casambi

    Produktbeschreibung: BLIT 300 ist ein schwarzer Schienenprojektor mit einer Farbtemperatur von 3000 K, einem CRI90, einer Leistung von 33 W und einem Casambi-Steuerungssystem. Dieser Schienenstrahler erzeugt einen gleichmäßigen Lichteffekt, perfekt für die Beleuchtung von Wänden.

    Serie: 0125

    Körpermaterial: Aluminium+Glas

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 33W

    Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 106,58

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 3517

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: ASYM

    Gesamthöhe: 185

    Länge: 300

    Tiefe: 40

    Art der Fahrerregelung: CASAMBI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,90

Technische Spezifikation
  • Referenznummer012893092W_-_BLIT-300-Track-projector-black-33W-3000K-CRI90-Casambi
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeSURFACE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)190
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted