Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 4000K CRI90

BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 4000K CRI90

BLIT 300 ist ein Weißschienenprojektor mit einer Farbtemperatur von 4000 K, einem CRI90 und einer Leistung von 33 W. Dieser Schienenstrahler erzeugt einen gleichmäßigen Lichteffekt, perfekt für die Beleuchtung von Wänden.
Spezifikation
  • Referenz: 012894091-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776388369

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: OBERFLÄCHE

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 4000K CRI90

    Produktbeschreibung: BLIT 300 ist ein Weißschienenprojektor mit einer Farbtemperatur von 4000 K, einem CRI90 und einer Leistung von 33 W. Dieser Schienenstrahler erzeugt einen gleichmäßigen Lichteffekt, perfekt für die Beleuchtung von Wänden.

    Serie: 0125

    Körpermaterial: Aluminium+Glas

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 33

    Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 109,79

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 3623

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: ASYM

    Gesamthöhe: 185

    Länge: 300

    Tiefe: 40

    Art der Fahrerregelung: NO TIENE REGULACION

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer012894091-110_-_BLIT-300-Track-projector-white-33W-4000K-CRI90
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeSURFACE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted