Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 4000K CRI90 DALI

BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 4000K CRI90 DALI

BLIT 300 ist ein Weißschienenprojektor mit einer Farbtemperatur von 4000 K, einem CRI90, einer Leistung von 33 W und einem DALI-Steuerungssystem. Dieser Schienenstrahler erzeugt einen gleichmäßigen Lichteffekt, perfekt für die Beleuchtung von Wänden.
Spezifikation
  • Referenz: 012894091D

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776333987

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: OBERFLÄCHE

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 4000K CRI90 DALI

    Produktbeschreibung: BLIT 300 ist ein Weißschienenprojektor mit einer Farbtemperatur von 4000 K, einem CRI90, einer Leistung von 33 W und einem DALI-Steuerungssystem. Dieser Schienenstrahler erzeugt einen gleichmäßigen Lichteffekt, perfekt für die Beleuchtung von Wänden.

    Serie: 0125

    Körpermaterial: Aluminium+Glas

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 33W

    Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 109,79

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 3623

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: ASYM

    Gesamthöhe: 185

    Länge: 300

    Tiefe: 40

    Art der Fahrerregelung: DALI 2

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,90

Technische Spezifikation
  • Referenznummer012894091D_-_BLIT-300-Track-projector-white-33W-4000K-CRI90-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeSURFACE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)190
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted