Referenz: 012894091
Katalog: Architectural
EAN: 8421776333970
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: OBERFLÄCHE
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: BLIT 300 Scheinwerfer weiß 33W 4000K CRI90
Produktbeschreibung: BLIT 300 ist ein Weißschienenprojektor mit einer Farbtemperatur von 4000 K, einem CRI90 und einer Leistung von 33 W. Dieser Schienenstrahler erzeugt einen gleichmäßigen Lichteffekt, perfekt für die Beleuchtung von Wänden.
Serie: 0125
Körpermaterial: Aluminium+Glas
Karosseriefinish: Mattes Weiß
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 33W
Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 109,79
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 3623
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 4000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: ASYM
Gesamthöhe: 185
Länge: 300
Tiefe: 40
Art der Fahrerregelung: NO TIENE REGULACION
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,90