Referenz: 0331927112D-110
Katalog: Architectural
EAN: 8421776388734
Preisartikel: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: UNO Einbaudownlight weiß/schwarz 8W 11° 2700K CRI90 DALI
Produktbeschreibung: UNO hat ein sehr kleines Design und kann sowohl optisch als auch auf der Einbaufläche leuchten, ohne viel Platz einzunehmen. Dieses schwarz/weiße Downlight eignet sich nicht nur perfekt für Ihr Zuhause, sondern erfüllt auch die Anforderungen im Objekt- und Gastronomiebereich. Diese UNO-Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 2700 K, CRI90, einen Winkel von 11°, eine Leistung von 8 W und das DALI-Steuerungssystem.
Serie: 0353
Körpermaterial: Aluminium
Karosseriefinish: Mattes Weiß
Energieklasse der Lichtquelle: G
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 8W
Lichtquelle: MODULO LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 500mA CC
Maximale Lumen: 347lm
Spannung: 110V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 11°
Gesamthöhe: 95
Gesamtdurchmesser: 50
SCHNEIDEMESSUNG: 45
Art der Fahrerregelung: DALI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01