Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEIDE Einbaudownlight verstellbar schwarz 10W 50° 2700K CRI90 DALI

TEIDE Einbaudownlight verstellbar schwarz 10W 50° 2700K CRI90 DALI

TEIDE ist ein modulares System von Einbauleuchten, das sich durch seine Anpassungsfähigkeit an jedes Projekt, perfekten Sehkomfort und die Ausrichtung seiner Module auszeichnet. Das TEIDE-Downlight ist eine verstellbare runde Einbauleuchte in Schwarz mit vereinfachtem Design. Es bietet eine breite Integration in die Architektur und ist ideal für den Einsatz im Wohnbereich und im Einzelhandel. Diese Einbauleuchte hat eine Leistung von 10 W, eine Farbtemperatur von 2700 K, CRI90, einen Winkel von 50° und ein DALI-Steuerungssystem.
Spezifikation
  • Referenz: 034892752D

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776305687

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    Festsetzung: Decken

    Serie: 0346

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 250mA CC

    Maximale Lumen: 769lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 110°

    Gesamthöhe: 88

    Gesamtdurchmesser: 77

    SCHNEIDEMESSUNG: ø70

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.36171

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,32

Technische Spezifikation
  • Referenznummer034892752D_-_TEIDE-Black-adjustable-recessed-downlight-10W-50-2700K-CRI90-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)32
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit