Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEIDE verstellbares Downlight-Modul schwarz 10W 50° 2700K CRI97 DALI

TEIDE verstellbares Downlight-Modul schwarz 10W 50° 2700K CRI97 DALI

TEIDE ist ein modulares System von Einbauleuchten, das sich durch seine Anpassungsfähigkeit an jedes Projekt, perfekten Sehkomfort und die Ausrichtung seiner Module auszeichnet. Das verstellbare Downlight-Modul TEIDE in schwarzer Farbe und mit vereinfachtem Design bietet eine breite Integration in die Architektur und ist ideal für den Einsatz im Wohn- und Einzelhandelsbereich. Dieses Modul hat eine Leistung von 10 W, eine Farbtemperatur von 2700 K, CRI97, einen Winkel von 50° und ein DALI-Steuerungssystem. Sie können dieses Modul mit verschiedenen quadratischen/rechteckigen Einbaurahmen mit 1, 2 und 3 Leuchten kombinieren (auch in einer rahmenlosen Version erhältlich).
Spezifikation
  • Referenz: 0352X2752D

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776275829

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    Festsetzung: Decken

    Serie: 0346

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 250mA CC

    Maximale Lumen: 692lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Eröffnungsgrade: °

    Gesamthöhe: 88

    Gesamtdurchmesser: 60

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.4

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,30

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0352X2752D_-_TEIDE-Black-adjustable-module-downlight-10W-50-2700K-CRI97-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)30
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit