Referenz: 04100LF2U
Katalog: Architectural
EAN: 8421776335790
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: LINEARE SYSTEME
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO 1130 aufbauleuchten schwarz 33W leaf prismatic
Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVOLUTION ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVOLUTION ist eine schwarze Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm und einer Leistung von 33 W. Die Lichtquelle dieser Leuchte trägt zum Wachstum von Zimmerpflanzen bei.
Serie: 0411
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: PMMA
Karosseriefinish: Schwarz
Sendeende: Opal
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 33W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Maximale Fahrerinformationen: 700mA CC
Maximale Lumen: 1543lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 20°
Gesamthöhe: 68
Länge: 1130
Tiefe: 40
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,60