Referenz: 0410211015-110
Katalog: Architectural
EAN: 8421776547964
Preisartikel: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: LINEARE SYSTEME
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO Oberfläche 1130 UGR<16 3000K 50° weiß
Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVOLUTION ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVOLUTION ist eine weiße Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einer Farbtemperatur von 3000 K und einem Winkel von 50°. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen.
Serie: 0411
Körpermaterial: Aluminium+PC
Karosseriefinish: Weiß
Energieklasse der Lichtquelle: C
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 32W
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 800mA CC
Maximale Lumen: 3989lm
Spannung: 110V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 50
Gesamthöhe: 68
Länge: 1130
Tiefe: 40
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01