Referenz: 041021101W5
Katalog: Architectural
EAN: 8421776308770
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1184660
Festsetzung: Wand
Serie: 0411
Energieklasse der Lichtquelle: C
Lichtquellencode: WU-M-684-B-LV-830
IP: 20
Maximale Leistung (W): 32W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 800mA CC
Maximale Lumen: 3989lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 36°
Gesamthöhe: 68
Länge: 1130
Tiefe: 40
Art der Fahrerregelung: CASAMBI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00576
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.9
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,80