Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA EVO Oberfläche 1130 UGR<16 4000K 50° weiß

VIA EVO Oberfläche 1130 UGR<16 4000K 50° weiß

Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVOLUTION ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVOLUTION ist eine weiße Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einer Farbtemperatur von 4000 K und einem Winkel von 50°. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen.
Spezifikation
  • Referenz: 0410212015-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776533691

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO Oberfläche 1130 UGR<16 4000K 50° weiß

    Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVOLUTION ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVOLUTION ist eine weiße Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einer Farbtemperatur von 4000 K und einem Winkel von 50°. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen.

    Serie: 0411

    Körpermaterial: Aluminium+PC

    Karosseriefinish: Weiß

    Energieklasse der Lichtquelle: B

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 32W

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 800mA CC

    Maximale Lumen: 4108lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 50

    Gesamthöhe: 68

    Länge: 1130

    Tiefe: 40

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0410212015-110_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-4000K-50deg-white
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted