Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA EVO Oberfläche 1130 UGR<16 4000K 50° weiß DALI

VIA EVO Oberfläche 1130 UGR<16 4000K 50° weiß DALI

Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVOLUTION ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVOLUTION ist eine weiße Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einer Farbtemperatur von 4000 K, einem Winkel von 50° und einem DALI-Steuerungssystem. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen.
Spezifikation
  • Referenz: 041021201D5

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776308923

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1184661

    Festsetzung: Wand

    Serie: 0411

    Energieklasse der Lichtquelle: B

    Lichtquellencode: WU-M-684-B-LV-840

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 32W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 800mA CC

    Maximale Lumen: 4108lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 100°

    Gesamthöhe: 68

    Länge: 1130

    Tiefe: 40

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00576

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.9

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,80

Technische Spezifikation
  • Referenznummer041021201D5_-_VIA-EVO-surface-1130-UGR-16-4000K-50-white-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)180
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted