Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten schwarz UGR<16 50° DALI

VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten schwarz UGR<16 50° DALI

Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK ist eine schwarze Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einem Winkel von 50° und einem DALI-Steuerungssystem. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen.
Spezifikation
  • Referenz: 0410T01025

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776340596

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 844642

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten schwarz UGR<16 50° DALI

    Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK ist eine schwarze Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einem Winkel von 50° und einem DALI-Steuerungssystem. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen.

    Serie: 0411

    Körpermaterial: Aluminium+PC

    Karosseriefinish: Schwarz

    Energieklasse der Lichtquelle: C

    Lichtquellencode: 89603469

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 54W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC

    Maximale Lumen: 4830lm

    Spannung: 220V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 6500K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 50°

    Gesamthöhe: 68

    Länge: 1130

    Tiefe: 40

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,40

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0410T01025_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black--UGR-16--50deg---DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)140
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted