Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten schwarz UGR<16 4000K 50°

VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten schwarz UGR<16 4000K 50°

Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK ist eine schwarze Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einer Farbtemperatur und einem Winkel von 50°. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen.
Spezifikation
  • Referenz: 0410T12025

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776341296

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1184661

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten schwarz UGR<16 4000K 50°

    Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK ist eine schwarze Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einer Farbtemperatur und einem Winkel von 50°. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen.

    Serie: 0411

    Körpermaterial: Aluminium+PC

    Karosseriefinish: Schwarz

    Energieklasse der Lichtquelle: C

    Lichtquellencode: WU-M-684-B-LV-840

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 32W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 800mA CC

    Maximale Lumen: 4108lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 50°

    Gesamthöhe: 68

    Länge: 1130

    Tiefe: 40

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,40

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0410T12025_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black--UGR-16-4000K-50deg
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)140
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit