Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten schwarz UGR<16 4000K 50° DALI

VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten schwarz UGR<16 4000K 50° DALI

Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK 50° ist eine schwarze Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm und einer Farbtemperatur von 4000K. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen. Es verfügt auch über ein DALI-Steuerungssystem.
Spezifikation
  • Referenz: 0410T1202D5-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776542587

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: STROMSCHIENENSTRAHLER

    Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten schwarz UGR<16 4000K 50° DALI

    Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK 50° ist eine schwarze Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm und einer Farbtemperatur von 4000K. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen. Es verfügt auch über ein DALI-Steuerungssystem.

    Serie: 0411

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0410T1202D5-110_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black--UGR-16-4000K-50deg---DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeTrack Projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit