Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA EVO TRACK 850 aufbauleuchten weiß 20W 4000K Prism
VIA EVO TRACK 850 aufbauleuchten weiß 20W 4000K Prism

    VIA EVO TRACK 850 aufbauleuchten weiß 20W 4000K Prism

    Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK de20We ist eine weiße Aufbauleuchte, 850 mm lang, prismatisch und mit einer Farbtemperatur von 4000K.
    Spezifikation
    • Referenz: 0410T6501U

      Katalog: Architectural

      EAN: 8421776342651

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 832739/832742

      Kategorie: ARCHITECTURAL

      Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

      Festsetzung: Wand

      Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO TRACK 850 aufbauleuchten weiß 20W 4000K Prism

      Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK de20We ist eine weiße Aufbauleuchte, 850 mm lang, prismatisch und mit einer Farbtemperatur von 4000K.

      Serie: 0411

      Körpermaterial: Aluminium

      Diffusormaterial: PMMA

      Karosseriefinish: Weiß

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: C

      Lichtquellencode: 28002933 / 28002936

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Maximale Leistung (W): 20W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Maximale Fahrerinformationen: 600mA CC

      Maximale Lumen: 1786lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 4000K

      WEINEN: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Eröffnungsgrade: 90°

      Gesamthöhe: 68

      Länge: 850

      Tiefe: 40

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,40

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer0410T6501U_-_VIA-EVO-TRACK-850-surface-white-20W--4000K--Prism
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeLinear Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)140
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit