Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TW 33W Ø600 opal Casambi Oberfläche schwarz Oberfläche Kuppel

TW 33W Ø600 opal Casambi Oberfläche schwarz Oberfläche Kuppel

DOMIO ist eine Familie kreisförmiger Leuchten mit klaren Linien, die sich ideal für die Beleuchtung großer Räume wie Lobbys, Konferenzräume und Restaurants eignen. Diese schwarze Ø600mm DOMIO Aufbauleuchte hat eine Leistung von 33W, einen Opaldiffusor und verfügt über ein Casambi-Steuerungssystem. Diese einstellbare weiße Leuchte ist eine ideale Alternative für Arbeitsbereiche und Räume, die der Gesundheit gewidmet sind. Dank des Zubehörs Ref. 050000098 (nicht im Lieferumfang enthalten) kann DOMIO als Decken-/Wandleuchte leicht von der Montagefläche getrennt, als Halbeinbauleuchte oder als Pendelleuchte installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 0419TW12W

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776284395

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 896684

    Festsetzung: Decke

    Serie: 0500

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    Lichtquellencode: 89603436

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 33W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: MODULO LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 500mA CC

    Maximale Lumen: 3528lm

    Spannung: 220V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 6500K

    WEINEN: >90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 56°

    Gesamthöhe: 55

    Tiefe: 86

    Gesamtdurchmesser: 600

    Art der Fahrerregelung: CASAMBI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 10.1

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 10,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0419TW12W_-_DOMIO-surface-black-TW-33W-600-opal-Casambi
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeSURFACE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1000
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit