Referenz: 0420211015
Katalog: Architectural
EAN: 8421776309197
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Festsetzung: Decken
Serie: 0411
Maximale Leistung (W): 24+32W
Maximale Lumen: 3354lm + 2664lm
Spannung: 220V-240V
WEINEN: 90
Eröffnungsgrade: 20°
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00576
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.9
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,80