Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° schwarz Casambi

VIA EVO up&down 1130 UGR<16 3000K 50° schwarz Casambi

Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVOLUTION ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVOLUTION ist eine schwarze Up&Down-Leuchte mit einer Länge von 1130 mm, einer Farbtemperatur von 3000 K, CRI80, einem Winkel von 50° und einem Casambi-Steuerungssystem. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen.
Spezifikation
  • Referenz: 042021102W5

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776309340

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decken

    Serie: 0411

    Maximale Leistung (W): 24+32W

    Maximale Lumen: 3354lm + 2664lm

    Spannung: 220V-240V

    WEINEN: 90

    Eröffnungsgrade: 17°

    Art der Fahrerregelung: CASAMBI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00576

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.9

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,80

Technische Spezifikation
  • Referenznummer042021102W5_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-16-3000K-50-black-Casambi
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)180
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit