Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STANDARD Glühbirne FILAMENT E27 LED 4W 2700K

STANDARD Glühbirne FILAMENT E27 LED 4W 2700K

STANDARDFILAMENT E27 LED-Glühbirne 4W 2700K
Spezifikation
  • Referenz: 17420

    Katalog: Bombillas

    EAN: 8421776066328

    Preisartikel: 8543709099

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 734146

    Serie: 6017

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: 17420

    Maximale Leistung (W): 4

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Maximale Lumen: 470lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >=80

    Eröffnungsgrade: 100°

    Gesamthöhe: 102

    Länge: 60

    Tiefe: 60

    Gesamtdurchmesser: 60

    Glühbirnenformat: ESTANDAR - A60 - A55

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 20

    Höhe der einzelnen Box (MM): 130

    Breite der einzelnen Box (MM): 65

    Einzelboxlänge (MM): 65

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000549

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.0505

    STK: 1100

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.028

Technische Spezifikation
  • Referenznummer17420_-_Bulb-STANDARD-FILAMENT-E27-LED-4W-2700K
  • ProduktfamilieBULBS
  • ProduktgruppeE27
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.028
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit