Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KERZE KERZE GLÜHBIRNE LED AMBER E14 2W 2200K

KERZE KERZE GLÜHBIRNE LED AMBER E14 2W 2200K

BERNSTEIN LED-FILAMENT-KERZENBIRNE E14 2W 2200K
Spezifikation
  • Referenz: 17427

    Katalog: Bombillas

    EAN: 8421776086180

    Preisartikel: 8539520000

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000533

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 935923

    Serie: 1745

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Bernstein

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: 17427

    Maximale Leistung (W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E14

    Maximale Lumen: 160lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2200K

    Eröffnungsgrade: 100°

    Gesamthöhe: 100

    Länge: 36

    Tiefe: 36

    Gesamtdurchmesser: 36

    Glühbirnenformat: VELA - C35

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 100

    Höhe der einzelnen Box (MM): 113

    Breite der einzelnen Box (MM): 39

    Einzelboxlänge (MM): 39

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000172

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.0237

    STK: 2100

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.013

Technische Spezifikation
  • Referenznummer17427_-_Bulb-CANDLE-FILAMENT-LED-AMBER-E14-2W-2200K
  • ProduktfamilieBULBS
  • ProduktgruppeE14
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.013
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit