Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glühbirne PEBETERO FILAMENTO LED ÁMBAR E27 4W 2200K

Glühbirne PEBETERO FILAMENTO LED ÁMBAR E27 4W 2200K

Bernsteinfarbene LED-Kesselbirne E27 4W 2200K
Spezifikation
  • Referenz: 17428

    Katalog: Bombillas

    EAN: 8421776085770

    Preisartikel: 8543709099

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 779384

    Serie: 6017

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Bernstein

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: 17428

    Maximale Leistung (W): 4

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Maximale Lumen: 400lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2200K

    Eröffnungsgrade: 100°

    Gesamthöhe: 146

    Länge: 64

    Tiefe: 64

    Gesamtdurchmesser: 64

    Glühbirnenformat: PEBETERO - ST64 - SP64

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 20

    Höhe der einzelnen Box (MM): 154

    Breite der einzelnen Box (MM): 70

    Einzelboxlänge (MM): 70

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000755

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.074

    STK: 1050

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.044

Technische Spezifikation
  • Referenznummer17428_-_Bulb-DECORATIVE-FILAMENT-LED-AMBER-E27-4W-2200K
  • ProduktfamilieBULBS
  • ProduktgruppeE27
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.044
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit