Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VOLTA Stehleuchte schwarz

VOLTA Stehleuchte schwarz

VOLTA ist eine von Estudi Ribaudí entworfene Leuchtenkollektion mit klassischem und zeitlosem Design, ideal für die Innenbeleuchtung. VOLTA ist eine Serie, bei der auf alle Details größte Sorgfalt gelegt wird, wie z. B. die Schalter, die bei den Wandleuchten dezent und bei den Füßen und Tischplatten des Wohnzimmers wichtig sind.
Spezifikation
  • Referenz: 20030

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776081185

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 6402

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Schwarz

    Klingenfinish: Schwarz

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1510

    Länge: 450

    Tiefe: 450

    Basisdurchmesser: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 1015

    Breite der einzelnen Box (MM): 350

    Einzelboxlänge (MM): 100

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.035831

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.6

    STK: 24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.1

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20030_-_VOLTA-Black-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten